Hadice z plastu PEN-6X1-BL

551457

GTIN 4052568052423

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-30 °C - 60 °C