Válec s kloubem DW-80-75-Y-A-G
565799
GTIN 4052568213305
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatické připojení
G3/8
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
2721 N