Elektromagnetický ventil VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
574379
GTIN 4052568103309
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.