Samostatné ventily VUVG – pro větší výkon s menším objemem! Za atraktivní cenu, přesvědčivé a rychle nainstalované. Vždy tam, kde potřebujete obzvláště velký průtok s malými objemy a aplikace jsou rychlé – jako například při montáži malých dílů a v elektronickém průmyslu, v potravinářském a balicím průmyslu.
VUVG jsou určeny do malého prostoru.
Objednávka, montáž, instalace Se šrouby pojištěnými proti ztrátě, integrovaným aretovaným těsněním, různými předem smontovanými kabely a elektrickými připojeními.
Nejlepší půdorys: pro až o 100 % větší průtok s větší hustotou energie.
E-box s četnými možnostmi připojení pro optimální integraci do Vašeho zařízení podle Vašich zvyklostí.
Vybrané funkce v osvědčené kvalitě Festo za atraktivní cenu: nový člen rodiny VUVS-...-S. K dispozici ve velkém množství kdekoliv na světě jako součást doporučeného sortimentu!
Řada VUVG Vám nabízí dlouhou životnost a šetří provozní náklady. Nejenže lze snížit náklady na údržbu, ale lze se také vyhnout prostojům ve výrobě. Nechte se ve videu přesvědčit o mnoha dalších výhodách.