Elektromagnetická cívka VACS-C-C1-3W
8025338
GTIN 4052568279158
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230/240 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,0 VA při spínání, 2,3 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-10 - 50 °C