Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111606
GTIN 4052568576769
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
11.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67