Paralelní chapadlo DHPC-L-10-A-S-2
8116773
GTIN 4052568554279
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
21.5 N
Zdvih každé čelisti
4 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
33 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
25 g