Přímočarý pohon DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172147

GTIN 4052568610371

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
100 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač