Přímočarý pohon DFPC-125-100-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172149
GTIN 4052568610395
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
100 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač