Přímočarý pohon DFPC-250-350-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172156
GTIN 4052568610456
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
250 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
29452 N
Zdvih
350 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač