Filtry MS6-LF-AGF-C-R-M
8232879
GTIN 4052568782429
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3200 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Jemnost filtru
5 µm