Přesné redukční ventily LRP, LRPS

Přesné redukční ventily LRP a LRPS jsou vhodné pro citlivé aplikace s požadovanou hysterezí tlaku 0,02 baru. Výstupní tlak p2 lze nastavit v rozsahu regulace tlaku.
Umožňují přesné nastavení tlaku při statickém i dynamickém zatížení. Téměř úplně kompenzují výkyvy provozního tlaku. Vyznačují se dobrou reakcí na rychlé změny provozního tlaku a průtoku.
Dodávají se ve velikosti 40 mm s připojovacím závitem 1/8" a standardním jmenovitým průtokem 300 l/min nebo ve velikosti 50 mm s připojovacím závitem ¼" a standardním jmenovitým průtokem 2 300 l/min.

Elektrické redukční ventily PREL

Elektricky ovládané redukční ventily s rozsahem regulace tlaku až do 40 barů pro vysokotlaké aplikace. Výstupní tlak elektrického redukčního ventilu PREL se měří čidlem tlaku integrovaným v proporcionálním redukčním ventilu VPPL a interně porovnává s požadovanou hodnotou. Při odchylkách řídí VPPL redukční ventil PREL tak, aby byl na výstupu tlak požadované hodnoty. Varianta PREL-186-…-40CFX2 obsahuje navíc odpojovací ventil PAHL se dvěma kanály. Standardně je integrována funkce náběhu tlaku. Manometr lze připojit vpředu i vzadu.

Samostatné redukční ventily

Přesné redukční ventily řady LRP zaručují přesné nastavení tlaku. LRP téměř dokonale kompenzují kolísání vstupního tlaku. Dále se vyznačují dobrým reakčním chováním v případě rychlých změn vstupního tlaku a průtoku.
K dispozici jsou ve dvou velikostech pro nejběžnější standardní aplikace.