Homepage
Blog
Technologická továrna v Scharnhausenu
Nahlédněte do zákulisí technologické továrny v Scharnhausenu. Pokrokový závod na výrobu ventilů, ventilových terminálů a elektroniky je generátorem impulzů pro automatizaci a již nyní pracuje podle metod a technologií Průmyslu 4.0.
Pohled do zákulisí
Virtuální plánování
Skládací metr, pero, poznámkový blok a dobré oči - to je vše, co potřebujete k měření budov nebo systémů. Nebo ještě něco? Stejně jako v mnoha jiných oblastech života si i zde nachází cestu digitalizace.
Inovace
Elektronika k nošení
Ať už jde o chytré hodinky, náramky fitness nebo datové brýle: je poptávka po zařízeních wearables velká. V soukromém sektoru nabízejí tato zařízení řadu možností pro získávání dat. Lze například kontrolovat ujeté vzdálenosti, spánkový rytmus nebo tělesnou teplotu. A tato technologie také vytváří potenciál pro použití ve společnostech - zejména s ohledem na optimalizaci procesů.
Probudit se
Pro lidský organismus je světlo zvláště důležité. Nejvíce se vliv světla projevuje v temných zimních měsících, kdy je denního světla méně - což často vede k depresivním náladám. vvlivTaké dlouhý den při práci s umělým osvětlením může být únavný. Čím je méně denního světla, tím nižší je úroveň světla na pracovišti a tím i schopnost soustředit se. Věda pro to našla řešení, která si nyní také nacházejí cestu do praxe.
Koupel v elektřině
Každý ve svém životě přichází do styku s galvanicky pokovenými předměty, aniž by si toho všiml: Počínaje rámečkem brýlí, přes nástrčná připojení v kávovarech, chromované vodovodní armatury na umyvadle až po pozinkované prvky v autě. Například nástroje nebo nůžky jsou touto technologií poniklovány, aby byly chráněny před rzí.