S ventily VEAD a VEFC lze při profukování FOUP snížit spotřebu dusíku až o 75 %. Tato řešení jsou speciálně navržena pro aplikace dávkování inertních plynů a nabízejí výhody, jako je velká dynamika, malá tvorba částic a dlouhá životnost.


Společnost Festo používá v těchto redukčních ventilech piezoelektrické ohýbače ("bender") jako technickou inovaci. Technologie umožňuje plynulé a přesné ovládání ventilů pomocí napětí. Použití účinné piezoelektrické technologie také minimalizuje spotřebu energie. Celkově můžete ušetřit až 18 % celkové spotřeby dusíku a snížit emise CO2 téměř o 1/5.