Elektronika se stala nedílnou součástí našeho digitálně řízeného světa a nabízí nebývalou úroveň pohodlí a efektivity v průmyslu i mimo něj. Proč nevyužít možností, které nabízí elektronika, k optimalizaci výuky a učení v tomto důležitém odvětví? Zlepšete své školicí programy a laboratoře elektroniky s Electeo!
Electeo je webové řešení pro kombinovanou výuku, které bylo vyvinuto pro praktickou výuku základů elektřiny, analogové a digitální elektroniky a programovatelné a průmyslové elektroniky.
Electeo je ideální pro odborné a technické školy, univerzity a průmyslová školicí střediska a učí odborné dovednosti v oblasti analýzy, návrhu, testování a odstraňování problémů elektronických obvodů. Systém Electeo byl navržen tak, aby se snadno začlenil do výuky a vyhovoval měnícím se potřebám různých studentů a vzdělávacích programů.
Základ procesu učení
Kurzy Electeo nabízejí hotové výukové materiály, které urychlují plánování výuky a tvorbu kurzů. Základem kurzů je ověřený pedagogický přístup, který komplexně zahrnuje specifická témata v elektronice. Jeho standardizovaná struktura poskytuje jasný směr a postup při vzdělávání, cíle jsou v souladu s profesními požadavky.
Kurzy se zaměřují na praktické experimenty a jednoduchým způsobem předávají potřebnou teorii, která je doplněna multimediálními nástroji (grafika, animace, videa...). V průběhu celého procesu ověřují porozumění studenta otázky a hodnocení.
Nabídka kurzů se bude časem rozšiřovat. Nyní jsou k dispozici následující kurzy:
Zde klikněte pro aktuální seznam dostupných kurzů
Kurzy jsou k dispozici online na digitálním vzdělávacím portálu Festo LX, který umožňuje individuální vzdělávání. Kurzy jsou k dispozici také jako pracovní sešity ve formátu PDF.
Výukové aktivity jsou sestaveny tak, aby mohly probíhat s pomocí základního zařízení se sběrem dat a výukovými deskami.
Nabídka kurzů se rozšiřuje o témata z oblasti elektroniky motorů, číslicové elektroniky, výkonové elektroniky a průmyslové elektroniky, např. transformátory, síťová věda, základy třífázového proudu, tranzistory, tyristory, zdroje, FET a IGBT, operační zesilovače a další.
Kurzy jsou k dispozici online na digitálním vzdělávacím portálu Festo LX pro individuální výuku (vyžaduje se předplatné, které je třeba zakoupit samostatně); kurzy jsou k dispozici také jako pracovní sešit PDF s licencí kampusu.
Výukové aktivity jsou sestaveny tak, aby mohly probíhat s pomocí základní jednotky se sběrem dat a výukovými deskami.
Praktické experimenty
Žáci cvičí praxi s pomocí příslušných výukových desek podle popisu v kurzu. K propojení různých součástek a bloků obvodů používají laboratorní kabely, k elektrickým měřením se používají virtuální přístroje integrované v základní jednotce.
Výukové desky jsou označeny symboly IEC, které jasně identifikují jednotlivé součásti. Výukové desky jsou k základní jednotce připojeny magnety. Základní deska slouží k ovládání a v případě potřeby k napájení. Elektronické komponenty jsou bezpečně umístěny pod povrchem výukových desek.
Sada výukových desek se bude časem rozšiřovat. V současné době jsou k dispozici následující výukové desky:
Samostatný pracovní prostor
Základní jednotka Electeo je vybavena všemi důležitými přístroji potřebnými pro analýzu obvodů. Studenti používají tyto přístroje k měření různých elektrických parametrů, jako je napětí, proud, odpor, frekvence a fáze, a mohou tak kontrolovat a ověřovat elektronické obvody, systémy nebo zařízení. Nejsou vyžadována žádná externí zařízení!
Virtuální přístroje jsou nezbytnou součástí počítačového sběru dat. Zahrnuje virtuální přístroje:
Virtuální přístroje jsou stejně přesné jako skutečné přístroje. Lze je ovládat prostřednictvím webové aplikace nebo přímo ve Festo LX. Rozhraní je citlivé a přizpůsobí se různým velikostem obrazovky.
LED poskytují uživateli pPro usnadnění práce okamžitou informaci o stavu základní jednotky a přístrojů. Základní jednotka je dostatečně velká, aby umožnila uživateli pohodlnou práci. Základní jednotka je lehká a je napájena externím napájecím kabelem, který lze zapojit do standardní zásuvky.
Electeo plně rozvíjí svůj potenciál v kombinaci s digitálním vzdělávacím portálem Festo LX (nutné předplatné) jako kompletní řešení online. Festo LX umožňuje učitelům vytvářet, plánovat, přizpůsobovat a přiřazovat kurzy a také sledovat a vykazovat pokrok žáků. Virtuální přístroje jsou přímo přístupné přes rozhraní Festo LX pro uživatele a umožňují efektivní praktická cvičení. Simulační software FluidSIM 365online (vyžaduje předplatné) umožňuje simulaci elektronických obvodů.
Při práci s elektrickým proudem je bezpečnost nanejvýš důležitá. Electeo pracuje s nízkým napětím a je chráněno proti zkratu, takže nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Konstrukce systému Electeo a jmenovité hodnoty komponentů zajišťují, že nevzniká vysoké a potenciálně nebezpečné napětí. Electeo splňuje nejdůležitější normy elektrické bezpečnosti.
Každá minuta strávená experimentováním by měla být věnována učení a neměla by být promarněna hledáním chyb nebo konfigurací zařízení. Electeo je řízeno jedinečným elektronickým jádrem, které zajišťuje snadný provoz a kompatibilitu s celou řadou koncových zařízení – notebooky, tablety a chytrými telefony. Otevřená technologie Electeo umožňuje snadnou implementaci budoucích rozšíření. Pokročilí uživatelé mohou navíc vyvíjet vlastní aplikace pomocí softwarových nástrojů, jako jsou LabVIEW, MATLAB a C#.
Zde najdete podrobné informace o výukových tabulích a základní jednotce.
Na stránky výrobku