• Výrobky
  • Ke stažení

Univerzální a spolehlivé

Vždy fungují: na stavebnici čidel na válce SMT-8M-A v kombinaci s pohony Festo se můžete spolehnout – oboje je perfektně navzájem přizpůsobeno a instalace je snadná a spolehlivá. Kabely do energetických řetězů a pro roboty standardně zajišťují nejlepší kvalitu a zaručují disponibilitu a přizpůsobivost zařízení.

Maximální hospodárnost
Odpadá tak časově náročné dodatečné objednání speciálních variant a nákladné skladování. Se stupněm krytí IP65, IP68 a IP69k je lze použít i v drsném prostředí.

Mrazuvzdorné!
Vůbec jako první elektronické spínače jsou vhodné i do nízkých teplot do −40 °C.

Maximální spolehlivost
Druhá LED pomáhá při instalaci a indikuje spolehlivé seřízení. Trvale zabráníte ztrátám spínacích bodů, např. při odchylkách polohy způsobených opotřebováním dorazu, při vibracích či otřesech.

Výhody

Snazší instalace

- druhá LED indikuje spolehlivou spínací polohu při seřizování

Montáž jednou rukou

spínač je po nasazení do drážky automaticky přidržován speciálně tvarovaným odlehčením tahu na vývodu kabelu

Kvalita kabelů

standardní kabely do energetických řetězů + pro roboty: maximální kvalita kabelu bez nutnosti objednávat speciality a bez dodatečných nákladů

Rozsah teploty

Dolní rozsah teplot
až do -40 °C: první typ elektronických spínačů pro nízkoteplotní aplikace

Horní rozsah teplot
až +85 °C

Rozsah provozního napětí

5 … 30 V: pro přímou integraci výstupního signálu do obvodů TTL