Magnetventil CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8

161362

GTIN 4052568012366

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch