Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-4

1709134

GTIN 4052568263959

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
0 bar - 50 bar
Druckregelbereich
0.5 bar - 20 bar