Magnetspule VACC-S18-70-K5-2U-EX4D

3546625

GTIN 4052568271282

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 7,0 VA - 110 V DC: 7,0 W
Schutzart
IP65