Druckregelventil MS6-LR-1/4-D5-AS
529995
GTIN 4052568085537
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2400 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar