Proportional-Druckregelventil VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
572407
GTIN 4052568218607
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Druckregelbereich
0.02 bar - 2 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
450 l/min