Magnetventil VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L

574229

GTIN 4052568016258

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch