Durchflusssensor SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187361
GTIN 4052568629571
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflussmessbereich Endwert
1000 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
16 bar
Pneumatischer Anschluss
Batterie-Modul
Elektrischer Anschluss
5-polig - M12x1 - Stecker gerade