The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo verwendet Cookies, um die Performance zu verbessern, die Funktionalität zu optimieren, Zugriffe zu analysieren und Inhalte und Anzeigen zu personalisieren. Sie können dem Einsatz von Cookies jederzeit widersprechen. Weitere Informationen hierzu finden sie unter unseren Bestimmungen zum Datenschutz und zur Cookie Richtlinie.
Darunter fallen Cookies, die Festo die Optimierung der Website über das Verhalten der Benutzer ermöglichen (Tracking) und anonym gespeichert werden.
Diese Cookies unterstützen den Anwender, um ihn ihm durch sein Verhalten optimale Vorschläge zu unterbreiten.
Diese Cookies erweitern die Funktionalität und den Komfort der Webseite. So können darin verschlüsselte Userdaten abgelegt sein, um ein automatisches Login durchzuführen. Diese Cookies können längere Zeit gespeichert sein.
Diese Cookies dienen dazu, die Grundfunktion der Festo Website und des Online Shops zu ermöglichen. Diese Cookies sind nicht abwählbar.
Mit FluidDraw erzeugen Sie einfach und schnell pneumatische, hydraulische und elektrische Schaltpläne. Die Software erleichtert die Dokumentation kompletter Anlagen ebenso wie das Anlegen einfacher Skizzen.
Beschreibung
Erstellen Sie mit FluidDraw professionelle Projekte inklusive Zeichnungsrahmen und Schriftkopf. Greifen Sie dazu auf eine umfangreiche Normsymbol-Bibliothek zurück oder fügen Sie Produkte direkt über den integrierten Produktkatalog von Festo ein. Betriebsmittelkennzeichnungen werden automatisch vergeben und können bei Bedarf angepasst werden. Artikeldaten und Schaltkreisinformationen lassen sich in automatisch generierten Auswertungen ausgeben. Sollten Sie individuelle Anforderungen haben, passen Sie die vorgefertigten Vorlagen einfach an Ihre Bedürfnisse an: Erstellen Sie schnell und einfach eigene Symbole, Bibliotheken, Produktdatenbanken, Auswertungen oder Zeichnungsrahmen. Das Setup kann in unserem Support Portal heruntergeladen werden: Setup FluidDraw Um FluidDraw zu starten, wird eine Lizenz benötigt
Lizenzen
Bei allen FluidDraw Lizenzen handelt es sich um Netzwerklizenzen, Die Anzahl der Lizenzen bestimmt die maximale Anzahl der Benutzer die gleichzeitig mit FluidDraw arbeiten können. Die Lizenzen können sowohl auf einem Server als auch lokal auf einem PC oder Notebook aktiviert werden Die Lizenzen werden in Form eines Tickets direkt nach dem Kauf zur Verfügung gestellt und können sofort in FluidDraw aktiviert werden. Sie sind jeweils ein Jahr gültig und werden automatisch verlängert. Ein Beenden des Abos ist jederzeit möglich.
Funktionsübersicht
Symbolbibliotheken - einfach und Norm konform
Komplette neutrale pneumatische und hydraulische Symbolbibliothek nach ISO 1219-1
Komplette neutrale elektrische Symbolbibliothek - DIN EN 60617
Intelligente und automatisierte Betriebsmittelkennzeichnung - DIN EN 81346-2
Erweiterung um benutzereigene Symbolbibliotheken
Umfangreiche Symbolbibliothek für alle Festo Produkte
GRAFCET Unterstützung
Schaltkreiserstellung - schnell und komfortabel
Weitere Symbole ohne Auftrennen der Verbindungsleitungen einfügen
Automatisches Verbinden von Anschlusspunkten (Autoconnect)
Automatisiertes Erstellen der kompletten Symbolik bei konfigurierbaren Festo Produkten, z.B. Ventilinsel
Intelligentes Leitungsrouting mit Stützstellen für Richtungsänderungen
Ausrichtehilfe für die Anordnung von Symbolen
Automatisch aktualisierende Querverweise
Übersichtsfenster für Navigation auf dem Arbeitsblatt (Lupenfunktion)
256 Zeichenebenen
Zeichnen - intuitiv und vielfältig
Geometrische Zeichenelemente für 2D-Aufbaupläne
Eigene Symbole erstellen und archivieren
Zeichnen über Koordinaten, Länge, Breite, Radius
Bemaßen (mm, cm, Inch)
Einfache Tabellen
Verwalten - übersichtlich und strukturiert
Mehrere Blätter in einem Projekt verwalten
Projekt-Strukturierung über Unterordner
Mehrere Projekte gleichzeitig öffnen
Projektvorlagen verwalten
Auswerten - vollständige Dokumentation, einfach und fortschrittlich