Ob freie und flexible Bewegungen oder definierte Abläufe – dank seines modularen Aufbaus lässt sich der pneumatische Leichtbauroboter für zahlreiche Anwendungen nutzen. In Kombination mit verschiedenen adaptiven Greifern kann er dabei unterschiedlichste Objekte und Formen aufnehmen und handhaben. Gleichzeitig ist er von Grund auf nachgiebig und stellt selbst im Falle einer Kollision keine Gefahr für den Anwender dar.
The BionicSoftArm owes its flexibility to its modular design, which can be combined from several pneumatic bellows segments and rotary drives. Depending on the requirements, the length of the BionicSoftArm can be varied with up to seven pneumatic actuators, thus providing maximum flexibility in terms of range and mobility. This makes it very easy to implement applications that are difficult to realise with a standard robot.
The BionicSoftArm can work around obstacles even in the tightest of spaces. It can be used in direct human–robot collaboration as well as in classic SCARA applications – for example, pick & place tasks. The elimination of complex safety devices such as cages and light barriers shortens conversion times and thus enables flexible use at different locations – which is ideal for adaptive and economical production.