Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Mit der Reihe der Bionic Tripods haben unsere Entwickler einen neuen Ansatz in der Handhabungstechnik verfolgt. Im Gegensatz zu den gängigen Portalsystemen sind bei den drei Applikationen die Arbeits- und Antriebsebene räumlich getrennt.
Die Trennung ermöglicht den Einsatz einer ultraleichten Stabkinematik, die für eine maximale Flexibilität sorgt. Komplettiert werden die Tripods von den adaptiven Greiffingern mit Fin Ray Effect®, die wir in allen drei Anwendungen erprobt und weiterentwickelt haben. Die Struktur des Greifers nutzt die natürliche Eigenschaft der Fischflosse: Wird sie gegen einen Gegenstand gedrückt, schmiegt sie sich sanft und sicher an dessen Form an.
Während die Stabkinematik bei den beiden Vorgängern herabhängend oder horizontal angebracht war, steht sie beim Bionic Tripod 3.0 senkrecht auf der Arbeitsfläche. Der flexible Greifarm ist dabei in einem Winkel von bis zu 90 Grad in alle Richtungen schwenkbar, was einen großen Arbeitsraum ermöglicht.
Zur Erleichterung bei beschwerlichen Handwerksarbeiten über Kopf. Vorteile durch die geschützte Antriebstechnik in staubiger Umgebung wie dem Trockenbau, in einer Bäckerei oder einer Schreinerei.
Für Aufgaben mit Mensch-Maschine-Interaktion, z. B. in der Landwirtschaft zum Sortieren von Obst und Gemüse, in der Industrie zum Sortieren von Wertstoffen oder als „dritte Hand“ und idealer Helfer bei Montagen aller Art.
Prädestiniert für Sortieraufgaben von druckempfindlichen Objekten mit verschiedener Größe und Kontur, beispielsweise in der Lebensmittelherstellung.