Kurzhubzylinder ADVC, AEVC
Rasch ansprechender Zylinder mit hervorragender Spannkraft-Relation und Lochbild zur Befestigung nach VDMA 24562.
- Sehr kurze Baulänge
- Hohe Kräfte bei kleiner Baugröße
- Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde
- Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
- Befestigungslochbild nach VDMA 24562 ab Ø 32 mm
- Für Positionserkennung mit Näherungsschalter für T-Nut und für Rundnut