Drucksensor SPAU
Einzigartig flexibel im Anschluss: der Drucksensor SPAU. Ob Druckmessung, Drucküberwachung oder Druckabfrage – Sie haben alle Druckwerte immer auf einen Blick unter Kontrolle. Im IO-Link-Mode sind Fernwartung und -parametrierung sowie eine einfache Sensorenreplizierung möglich.
- Zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen
- Mit oder ohne Display
- Übertragung des Druckwerts als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link an die angeschlossene Steuerung
- Höchste Flexibilität durch vielfältige pneumatische Adaptierung und umschaltbare elektrische Ausgänge
- Nachhaltig im Betrieb durch Drucküberwachung