Prüfungsmaterial
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
Presse
Zurück
Karriere
Stellenangebote und Bewerbung
Festo als Arbeitgeber
Studierende und Berufseinstieg
Ausbildung und Duales Studium
Stipendium für Master-Studentinnen
Mehr Frauenpower bei Festo
Future Leadership Programm
Anmeldung
Warenkorb
Deutschland
DE
Fügen Sie einen zweiten Bestellcode hinzu
Manometer
Home
Produkte
Druckluftaufbereitung
Manometer
FMA
Flanschmanometer FMA
Flansch-Manometer nach DIN EN 837-1 für den Fronttafel- oder Leitungseinbau mit Anzeigebereich bis 16 bar bzw. 230 psi.
Ausführungen basierend auf EN 837-1
Pneumatischer Anschluss über G-Gewinde
Anzeigeeinheiten bar, psi
Downloads
FMA_DE.PDF