Raccord enfichable en T QSTF-G1/8-8

186202

Code EAN (GTIN) 4052568040062

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
Taraudage 1/8 NPT - pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
5.6 mm