Raccord cannelé C-1/2-P-13

2026

Code EAN (GTIN) 4052568017910

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Taraudage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø intérieur de 13 mm
Diamètre nominal
11 mm