Électrodistributeur MDH-5/3B-D-3-M12-C
533007
Code EAN (GTIN) 4052568259594
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4000 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Électrique