Vérin compact ADN-S-50-20-A-P-A-F1A

8142910

Code EAN (GTIN) 4052568571740

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés