Régulateur de pression proportionnelle VEAB

Hautes précision et dynamique pour une régulation compacte de la pression à faible débit et pour des plages de pression de -1 bar à 6 bar. Idéal pour de nombreux secteurs tels que l'électronique et les semi-conducteurs, les sciences de la vie, le textile et la fabrication de batteries.
  • Régulation du vide et/ou de la surpression avec un seul distributeur
  • Régulation de pression hautement dynamique pour les faibles débits
  • Performance maximale et interface IO-Link® disponible en option
  • Disponible en tant que distributeur à manchon ou à embase
  • Caractéristiques supplémentaires IO-Link® : paramètres de régulation personnalisables, diagnostic, étalonnage à 2 points, etc.
  • Fonctionnement silencieux et faible production de chaleur
  • Temps de commutation très réduits
  • Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression et à une commande efficace