Vérin électrique EPRF

Le vérin électrique en acier inoxydable EPRF-BS au design épuré est la solution idéale pour les conditions environnementales les plus exigeantes. Hygiénique, robuste et compact – parfait pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et de l'emballage.
  • Série Hygienic pour les conditions environnementales les plus exigeantes
  • Six options de fixation pour une flexibilité maximale lors de l'installation mécanique
  • Boîtier en acier inoxydable en 1.4404 / 316L avec indice de protection IP69K
  • Convient pour le contact alimentaire
  • Conception facile à nettoyer pour un entretien simplifié
  • Résistance maximale à la corrosion pour une longue durée de vie
  • NSF-H1 Graisse certifiée pour les applications critiques en matière d'hygiène
  • Cinq tailles, courses jusqu'à 1000mm et forces d'avance jusqu'à max. 12,5kN
  • Kits de montage moteur pour montages moteurs parallèles et axiaux
  • Deux joints de tige de piston IP69K s montés en série
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes