LFR
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
单个元件
LFR
LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4
过滤减压阀
LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772771
GTIN: 4052568418656
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
LFR-D-EX4_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1970 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 16 bar
过滤等级
40 µm