Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 标准方向控制阀

如需帮助,请联系 Festo。

电磁阀 JMDH-5/2-D-1-M12-C

532687

GTIN: 4052568259563

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
二位五通,双稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1200 l/min
气接口,气口 1
底座规格 1,符合 ISO 5599-1 标准
驱动方式
电驱动