PAGN
主页
产品
阀和阀岛
阀岛
阀岛附件
压力指示器
PAGN
PAGN-40-16-P10
压力表
PAGN-40-16-P10
548010
GTIN: 4052568007409
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MA_CN.PDF
加载中,请稍等
安装方式
管式安装
指示范围
0 bar - 16 bar
气动接口
插装式接头 10 mm
测量精度等级
2.5