CPE
主页
产品
阀和阀岛
经典
CPE
CPE18-P1-3GLS-1/4
请注意: 已有更新的产品可供选择。
在此可以找到更多同类产品:
阀和阀岛
如需帮助,请联系 Festo。
基本阀
CPE18-P1-3GLS-1/4
550164
GTIN: 4052568094065
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CPE-G_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,常闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1300 l/min
气接口,气口 1
G1/4
驱动方式
通过先导接口,符合 ISO 15218 标准