电磁阀 VSVA-B-T32H-AZD-D2-1R5L
567002
GTIN: 4052568214982
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
2 个两位三通阀,开/闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
2200 l/min
工作气口
底座规格 2,符合 ISO 5599-1 标准 - G3/8
驱动 方式
电驱动
567002
GTIN: 4052568214982