比例压力阀 VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1
575242
GTIN: 4052568223823
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
G1/2
压力调节范围
0.06 bar - 6 bar
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
4500 l/min
575242
GTIN: 4052568223823