比例压力阀 VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1

8024263

GTIN: 4052568279011

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
G1/4
压力调节范围
0.1 bar - 10 bar
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
2750 l/min