PAGN
主页
产品
阀和阀岛
阀岛
阀岛附件
压力指示器
PAGN
PAGN-26-10-P10-RG
+2
压力表
PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN: 4052568462178
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
TYP4445-G_CN.PDF
加载中,请稍等
安装方式
管式安装
指示范围
0 bar - 10 bar
气动接口
插装式接头 10 mm
测量精度等级
4
指示范围
0 MPa - 1 MPa