HPSX
主页
产品
抓手
气囊式抓手
HPSX
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
+2
软手指
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
8207889
GTIN: 4052568782788
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
HPSX_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
规格
70
工作行程
20 mm - 90 mm
抓取的最小直径
55 mm
要抓取的最大直径
80 mm
总抓取扭矩
10 N