HPSX
主页
产品
抓手
气囊式抓手
HPSX
HPSX-100-3-S-40-BU-RA50
软手指
HPSX-100-3-S-40-BU-RA50
8207892
GTIN: 4052568799601
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
HPSX_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
规格
100
工作行程
30 mm - 125 mm
抓取的最小直径
80 mm
要抓取的最大直径
110 mm
总抓取扭矩
22 N