无论对于公司的形象,还是对环境和人类的影响来说,我们采购生产材料的来源地以及具体的材料特性至关重要。 2025 年,Festo 总共采购了 26.672 吨原材料。 其中,塑料、铝和(不锈)钢是我们生产中最重要的材料。 由于资源有限且其开采过程会给环境造成负担,因此有必要制定整体性方案以减少材料消耗。 为此,我们采取了循环经济等措施,
铝是其中的重点资源。 这是因为用以生产铝的原材料 - 铝土矿,是一种对环境有重大影响的关键原材料。 要实现循环经济,可以逐步用再生铝替代原生铝。 Festo 2025 年的再生铝使用比例达到 78.1%。
匈牙利工厂表现尤其突出。在那里,工人直接将铝废料熔炼成所需的原材料,省略诸多中间工序。 目前,我们正在测试将这种技术推广到德国工厂。
Festo 的直接和间接(生产材料和非生产材料)采购额从 1.536 (单位:十亿欧元)(2024) 略微下降至 1.519(单位:十亿欧元)(2025)。 这主要是受经济形势影响。
非生产材料涉及所有生产基地(Festo 全球生产中心,简称 GPC)以及各销售公司。 生产资料则涵盖所有生产基地。 Festo 正不断扩展其由本地和非本地供应商构成的全球供应网络。 我们所说的“本地”,是指各国子公司在所在区域内进行采购。
与上年相比,2025 年本地供应商的数量略有下降。
2025 年,我们继续推行“本地服务本地”战略,以期缩短交货时间,提高运输路线和整个供应链的灵活性。 同时,Festo 继续致力于在生产基地所处国家和地区加强采购。
下图展示 Festo 集团直接和间接采购量的区域分布情况,以及本地和非本地供应商的分布比例。
我们的客户可从各类用户手册和说明中了解如何安全、专业地使用新购产品。 维护、保养和维修信息旨在支持客户正确使用产品,并根据产品和运行条件帮助延长产品寿命。 各类教程向用户清晰介绍了如何自行更换备件套件。
我们坚信,技术进步必须与可持续发展齐头并进。 作为一家家族企业,我们奉行生态、社会与企业责任相结合的可持续发展战略,并以此作为行为准则。
关于企业可持续发展的更多信息