主页
博客
Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics 集创新型比例技术、智能传感器技术和智能控制算法于一身,实现动态、精确、高效的气动控制。 其不但用途广泛,还可为实现高精度、高过程安全性和可持续能效提供有力保障。 Festo 推出的这种解决方案可以满足丰富的工业应用要求。
创新
使用质量流量调节阀高效控制气体
质量流量调节阀(Mass Flow Controllers,简称 MFC)在工作时不受压力和其他外部因素影响,对于精确、稳定地控制气体流量至关重要。 其重要性,在半导体生产和医疗技术领域尤为突出。 衡量原则有哪些? 压电技术有哪些优势? 哪些趋势决定未来走向? Festo 质量流量控制专家 Werner Alber 从实践出发,就当前发展形势、创新技术和成熟的工艺优化方法等提出专业见解。
高效的减压阀和流量调节阀
压力和流量是气动自动化领域的关键参数。 压力指的是压缩空气作用在组件上的力,而流量则决定了气动执行元件的移动速度。 但如何才能以最理想的方式控制这些变量呢? 哪些新技术能够实现高效、精确和智能的控制? Festo 受控气动技术专家 Ulrich Sixt 就这些问题给出了答案。 在采访中,他谈到了压力和节流的重要性、现代化精确控制解决方案以及智能控制回路自动化领域的优势。
亮点
受控气动元件,带来新的可能性
现在,人们可以通过实际所需能量,对压力、流量、运动方向进行精确控制。受控气动元件由比例技术、传感器技术和控制算法组成,该元件能改进目前已知的自动化流程,但它不仅限于此。受控气动元件还带来了新的可能性,尤其在压力和流量领域更是如此。此外,压电阀也能实现非常精确的控制。