主页
博客
Remote I/O
在降低自动化成本、减少布线复杂性和提高系统灵活性方面,选择正确的系统结构起着决定性的作用。 从离散接线和现代现场总线到功能强大的 Festo AP 通信,带有Remote I/O 的解决方案提供了广泛的可能性,为智能自动化方案开辟了新的前景。
实践
借助远程 I/O,轻松实现数字化
要使机器适应未来,必须实现数字化。 由于通信协议和控制选项繁多,要做到这一点并非易事。 如何在无需重新设计整个拓扑构架的情况下,确保所有组件能够(继续)相互通信以及与上一级控制系统通信? Festo 提供了一种解决方案:CPX-AP-I,这是一种防护等级达 IP 65/67 的 I/O 平台。
探索背后的故事
借助远程 I/O 降低成本
降低成本,大幅度减少布线工作量,提高灵活性。 在本博文中,我们对多种系统架构方式进行对比,为您提供经济高效又面向未来的自动化解决方案。
通过远程 I/O 节省成本
采用远程 I/O 解决方案的机器架构,可有效节约机器总运行成本。前期细选技术并谨慎落实,有助于大幅节约成本。
创新
远程 I/O 发展趋势
Festo 专家介绍远程 I/O 的发展趋势及其在未来机器架构中的作用
学习
什么是远程 I/O?
什么是远程 I/O?该种系统为工业自动化领域的信号采集和控制提供灵活、可靠、经济的解决方案。它们可以实现 I/O 模块的分散式布局,不但能降低布线成本,还能减少安装和维护工作量。
远程 I/O 和阀岛的连接可扩展
“是叫入筐、出筐,还是罐笼装卸机?”Bauke Van den Akker 笑道。 无论这项最新设计最终叫什么,它都是阿波罗工程公司最新的自动化项目。 此装置收集装满的罐子,将其运送至高压灭菌器进行灭菌,随后再次收集起来运回。