当前技术培训面临的诸多挑战
Virtual Labs 提供了一套可扩展、高性价比且独立完备的解决方案,有效弥补上述短板,满足灵活学习的需求,同时激发学习者的积极性。
借助 Virtual Labs,学习者不再只是旁观系统,而是亲身体验。 他们沉浸在气动回路之中,追踪流动路径,即时领悟因果关联。
申请产品Virtual Labs 是基于先进 FluidSIM 仿真核心的新一代 3D 气动仿真软件。
它将原理图设计规划与沉浸式 3D 环节融为一体。 学习者可以构建、测试并完整理解气动系统。 压力、流量、时序和系统行为都变得直观可见,让学员可以随时随地开始学习。 无需依赖硬件设备和培训师。
无论是在教室、远程还是混合学习环境中,全班学生可以独立构建和仿真气动系统。
Virtual Labs 覆盖完整的学习周期:学生可提前预习实验内容,在实训设备紧张时仍能探索和练习,实验室操作过后及时没有讲师指导也能随时回顾过程。
通过实时观察气流走向、阀门切换和执行元件动作,学习者能够建立深刻的系统理解—— 这是任何2D原理图都无法提供的体验。
在使用真实设备之前,操作人员和技术人员可随时随地在虚拟系统上进行演练。 关键安全流程和常见故障的模拟练习,既不会中断生产,也不会让学习者暴露于实际风险之中。
步骤 1: 使用 FluidSIM 设计回路
使用您已经掌握的符号库和逻辑规则创建气动回路。 定义元件、连接和操作条件,为后续的沉浸式 3D 装配和仿真奠定基础。
用户既可以使用 FluidSIM 自主设计回路,也可以从 Virtual Labs 内置的示例回路中选择。
沉浸在 Virtual Labs 的 3D 环境中。 从 3D 元件库中选择与您设计相匹配的阀门、气缸等组件。 连接管路,将回路设计转化为逼真的气动系统。
您的回路在逼真的 3D 环境中呈现。
学习者在虚拟现实或混合现实中进行培训。 他们操作控制装置、分析系统行为、排查故障,并反复演练,直至技术烂熟于心。 这种沉浸式的实践培训直接支持技术教育和工业培训目标。
Festo 在气动自动化、技术教育和仿真领域拥有数十年专业积淀。 Virtual Labs 将这一传统与现代 3D 及混合现实/虚拟现实技术相结合,打造面向未来的学习体验,助力安全、高效、可扩展的技术培训。
借助 Virtual Labs,您将受益于已在全球数千个培训中心得到验证的仿真精度(现已扩展到现代 3D 世界)
Virtual Labs 是一款 3D 仿真软件和沉浸式培训环境,专为在混合现实和虚拟现实中实现全天候安全培训而设计。
它在传统原理图设计基础上融入沉浸式 3D 和 XR 学习体验, 使用户能够构建系统、观察物理工作原理并进行逼真的培训,无需进入实体实验室。
FluidSIM 侧重于2D原理图回路设计、仿真和理论理解。 Virtual Labs 在此基础上增加了沉浸式 3D 维度,用于动手搭建系统、探索系统行为以及在虚拟环境中进行真实感培训。 学习者可将理论抽象知识转化为实践应用技能。
Virtual Labs 目前以气动技术作为首个完整支持的技术方向。
其底层仿真技术基于 FluidSIM 仿真核心,该核心同样支持液压和电气工程等领域。
因此 Virtual Labs 具备向更多领域拓展的能力。如有新的功能更新,我们将及时告知。
学习者将获得以下能力:
Virtual Labs 适用于:
可以。 可以。Virtual Labs 支持自由的 3D 系统构建,用户可从元件库中选择元件,组装任意系统结构,任务难度从简单到复杂均可。
不需要。 Virtual Labs 完全无需实体实验设备。 您只需准备一台 Meta Quest 3 或 Meta Quest 3s(XR 头显)和网络连接。
Virtual Labs 非常适合设备或预算有限、存在安全风险或无法使用设备的情况。 也非常适合远程或混合式学习。
将实体实验设备培训与数字虚拟培训相结合能够实现更佳的培训效果。
Virtual Labs 以应用程序形式上架 Meta Horizon Store, 直接从商店下载即可。
使用前需在 Festo LX 中兑换许可证凭证, 完成后在 Virtual Labs 应用中用 Festo 账户登录即可开始。
Virtual Labs 采用先进的 FluidSIM 仿真核心,确保呈现与现实世界一致的物理行为。
您可以使用现有的 Festo 账户访问所有 Festo 软件应用,如 Festo LX、FluidSIM 等。
Virtual Labs 旨在与传统 Festo 培训系统配合使用,让线上与线下学习有机结合,效果更佳。
大多数组织的实施路径如下:
1. 与 Festo 联络人协调安排演示
2. 明确具体学习目标
3. 采购 VR 设备(Meta Quest 3)
4. 设置 Meta Quest 3,并从 Meta Store 安装 Virtual Labs。
5. 选定学习者群体进行试点培训
6. 推广到更广泛的团队或课堂
Festo 在每一步均提供咨询与入门指南。
Virtual Labs 采用年度用户许可证模式。
1 年期订阅性价比最高。 此外可选择 1 年、3 年或 5 年期限合同。
学校、公司或大型团队可定制套餐。 Festo 代表将协助您选择最合适的方案。
可以。 Virtual Labs 支持无风险的关键安全场景培训,其中学习者只与虚拟系统交互,不会暴露于实际危险之中。
同时支持符合现代安全标准的一致化、可重复培训。
是的,绝对必要。
实体设备与仿真相辅相成,让您兼得两者优势:
两者结合,您将实现更佳的学习效果。