软手指 HPSX

软手指 HPSX 的手指非常柔软,专门用于轻柔地抓取水果或贵重物品等敏感物体。 它能灵活适应不同的形状和几何结构。 该手指可用于食品和包装行业,以及其他需要安全搬运敏感物品和不同形状物品的行业。
  • 符合欧盟法规 (EC) 1935/2004 标准,可直接接触食品
  • 手指柔软,可轻柔地抓取敏感物品
  • 设计简洁,安装便捷,大幅减少机器停机时间、维护和清洁工作
  • 软手指有不同规格和数量可选,抓取灵活
  • 协作: 非常柔软,适合在协作机器人和工业机器人上使用
  • 采用 ISO 标准接口 ISO50,定位明确,安装简单快捷
  • 以单组件形式供货,自行组装方便快捷
  • 可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
  • 采用符合食品标准的材料 (FDA),获得 IP69K 认证,保障食品安全